メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFBGA
Pkg. Code:pkg_2881
Lead Count (#):357
Pkg. Dimensions (mm):20 x 20 x 1.53
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD70F3441F1(A2)-JA1-A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850E1
Bit Size32
Program Memory (KB)992
Data Flash (KB)32
RAM (KB)60
Lead Count (#)357
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)128
CAN (ch)2
I/O Ports143
Timer16-bit x 12-ch
ADC10-bit x 20-ch
RTCNo
DMAYes
EthernetNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +125
Family NameV850
Lead CompliantYes
Length (mm)20
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)20 x 20 x 1.53
Pkg. TypeLFBGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.53
Width (mm)20

説明

シリアル通信インターフェース、タイマ/カウンタ,測定制御,高精度モータ制御タイマ、CANネットワークなどの周辺機器を搭載しています。その他高度な周辺機能とCANネットワークが必要なアプリケーションに適しています。