メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
汎用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SDIP
Pkg. Code:pkg_7691
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):58 x 17 x 5.08
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD780021ACW-XXX-A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)64
DMANo
EthernetNo
Family Name78K
LVD or PVDNo
Lead CompliantYes
Length (mm)58
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)58 x 17 x 5.08
Pkg. TypeSDIP
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)5.08
Width (mm)17

説明

UPD78002xAは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。