| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | HVQFN |
| Pkg. Code: | pkg_20002 |
| Lead Count (#): | 56 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 8 x 8 x 0.9 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Lead Count (#) | 56 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Assembly Location | TAIWAN |
| Wafer Fab Location | JAPAN |
| Lead Compliant | No |
| Length (mm) | 8 |
| Longevity | 2034 10月 |
| MOQ | 1740 |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 8 x 8 x 0.9 |
| Pkg. Type | HVQFN |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Width (mm) | 8 |
µPD720211は、ユニバーサルシリアルバス(USB)3.0規格に準拠し、ルネサスの業界標準ホストコントローラと互換性のある2ポートUSBハブコントローラです。各ポートは、従来のUSB LS(Low-Speed)/ FS(Full-Speed)/ HS(High-Speed)/ SS(SuperSpeed)動作と完全な下位互換性を備えています。
ルネサスが世界初となる認証を取得した4ポートUSB 3.0ハブコントローラ(型番:μPD720210)に、2ポートハブコントローラをラインナップに加えることで、PC、タブレット、ディスプレイモニタ、ドッキングステーション(ノートPCに接続する機能拡張ユニット)、デジタルテレビなどの製品におけるUSB 3.0ハブ拡張の選択肢が広がります。2ポートハブコントローラ(µPD720211)の追加により、USB 3.0接続を拡張しながら、より厳しいスペースとコスト予算での設計をサポートし、市場で入手可能なUSB 3.0周辺機器の数と性能がますます増加します。
2ポートハブコントローラµPD720211は、USB 3.0ハブコントローラチップとして現在業界をリードする小型パッケージであるQFN(Quad Flat No-Lead)を採用し、既存のハブコントローラと同等の降圧レギュレータに加え、タブレットやスマートフォンなどの急速充電に必要な周辺部品を内蔵しています。