メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HVQFN
Pkg. Code:pkg_20068
Lead Count (#):76
Pkg. Dimensions (mm):9 x 9 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)76
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
Lead CompliantNo
Length (mm)9
MOQ2600
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)9 x 9 x 0.9
Pkg. TypeHVQFN
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.9
Width (mm)9

説明

μPD720210は、ユニバーサルシリアルバス(USB)3.0仕様に準拠し、ルネサスの業界標準ホストコントローラと100%互換性のある4ポートUSBハブコントローラです。本製品は従来のUSB LS(Low-Speed)/ FS(Full-Speed)/ HS(High-Speed)/ SS(SuperSpeed)動作をサポートし、完全下位互換である4つのダウンストリームUSBポートを備えています。

μPD720210は、76ピンのQFNパッケージで提供され、電圧レギュレータなどの一般的に必要な外付け部品を内蔵しているため、システム全体の部品コストを削減できます。