メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Lead CompliantNo
Longevity2034 10月
MOQ1
Price (USD)$3.65965
Tape & ReelNo

説明

μPD720210は、ユニバーサルシリアルバス(USB)3.0仕様に準拠し、ルネサスの業界標準ホストコントローラと100%互換性のある4ポートUSBハブコントローラです。本製品は従来のUSB LS(Low-Speed)/ FS(Full-Speed)/ HS(High-Speed)/ SS(SuperSpeed)動作をサポートし、完全下位互換である4つのダウンストリームUSBポートを備えています。

μPD720210は、76ピンのQFNパッケージで提供され、電圧レギュレータなどの一般的に必要な外付け部品を内蔵しているため、システム全体の部品コストを削減できます。