メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HVQFN
Pkg. Code:pkg_20066
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)48
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Lead CompliantYes
Length (mm)7
Longevity2034 10月
MOQ4160
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 0.9
Pkg. TypeHVQFN
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.9
Width (mm)7

説明

µPD720202は、USB3.0規格およびxHCI規格(eXtensible Host Controller Interface) 1.0に準拠したUSBホストコントローラです。システムバスはPCIe Gen2規格に準拠しています。LS (low-Speed) / FS (full-Speed) / HS (high-Speed) / SS (SuperSpeed)に対応したUSBポートを2本備えます。

µPD720202は、48ピンのQFNパッケージを採用し、従来製品に比べて以下の点を改良しています。

  • 省電力モード時の消費電力を従来比90%減の4.5mWに低減
  • データ転送処理速度の改善により実効転送速度を従来比40%向上
  • ファームウェアダウンロード機能の搭載により、シリアルフラッシュROMの外付けが不要