メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Lead CompliantNo
Longevity2034 10月
MOQ1
Price (USD)$4.9126
Tape & ReelNo

説明

μPD720201は、USB 3.0規格およびxHCI規格(eXtensible Host Controller Interface) 1.0に準拠したUSBホストコントローラです。システムバスはPCIe Gen2規格に準拠しています。LS (low-Speed)/FS (full-Speed)/HS (high-Speed)/SS (SuperSpeed)に対応したUSBポートを4本備えます。

μPD720201は、68ピンのQFNパッケージで、従来製品に比べて以下の点を改良しています。

  • 省電力モード時の消費電力を従来比90%減の4.5mWに低減
  • データ転送処理速度の改善により実効転送速度を従来比40%向上
  • ファームウェアダウンロード機能の搭載により、シリアルフラッシュROMの外付けが不要