メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (UPD720115K8-711-BAK-A)英語日本語

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
Lead CompliantYes
Longevity2034 10月
MOQ1
Price (USD)$2.18799
Tape & ReelNo

説明

µPD720115は、USB Battery Charging Spec. 1.2に対応したUSB 2.0ハブコントローラで、スマートフォンやタブレットPCなど、様々なポータブル機器の充電が可能です。µPD720115は2つのレギュレータを内蔵しているため、外付けレギュレータが不要となり、システムコストを削減します。µPD720115は動作温度範囲を-40℃~+85℃に拡張しており、民生用から産業用まで、様々な市場に適しています。