メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HVQFN
Pkg. Code:pkg_20153
Lead Count (#):40
Pkg. Dimensions (mm):6 x 6 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)40
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
Lead CompliantYes
Length (mm)6
Longevity2034 10月
MOQ2450
Pkg. Dimensions (mm)6 x 6 x 0.9
Pkg. TypeHVQFN
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.9
Width (mm)6

説明

µPD720115は、USB Battery Charging Spec. 1.2に対応したUSB 2.0ハブコントローラで、スマートフォンやタブレットPCなど、様々なポータブル機器の充電が可能です。µPD720115は2つのレギュレータを内蔵しているため、外付けレギュレータが不要となり、システムコストを削減します。µPD720115は動作温度範囲を-40℃~+85℃に拡張しており、民生用から産業用まで、様々な市場に適しています。