メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (UPD720115K8-611-BAK-A)英語日本語
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
Lead CompliantYes
Longevity2034 10月
MOQ1
Price (USD)$1.84893
Tape & ReelNo

説明

µPD720115は、USB Battery Charging Spec. 1.2に対応したUSB 2.0ハブコントローラで、スマートフォンやタブレットPCなど、様々なポータブル機器の充電が可能です。µPD720115は2つのレギュレータを内蔵しているため、外付けレギュレータが不要となり、システムコストを削減します。µPD720115は動作温度範囲を-40℃~+85℃に拡張しており、民生用から産業用まで、様々な市場に適しています。