メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
汎用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SSOP
Pkg. Code:pkg_5060
Lead Count (#):38
Pkg. Dimensions (mm):12 x 6 x 2
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD179F124MC-GAA-AX)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size8
Program Memory (KB)32
Data Flash (KB)0
RAM (KB)1
Lead Count (#)38
Supply Voltage (V)1.8 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)4
CPU78K0
RTCNo
LVD or PVDYes
DMANo
I/O Ports34
Timer8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family Name78K
Lead CompliantYes
Length (mm)12
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)12 x 6 x 2
Pkg. TypeSSOP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)2
Width (mm)6

説明

UPD179F11x, 179F12xは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。