メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

UPD179F11x, 179F12xは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。

アプリケーション

  • Home Appliance
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージBit SizeProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)Lead Count (#)Supply Voltage (V)Operating Freq (Max) (MHz)CPURTCLVD or PVDDMAI/O PortsTimerEthernetTemp. Range (°C)
UPD179F122MC-GAA-AXObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
SSOP816KB00.75KB38#1.8 - 3.64MHz78K0NoYesNo348-bit x 4-ch, 16-bit x 1-chNo-40 to +85
UPD179F123MC-GAA-AXObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
SSOP824KB01KB38#1.8 - 3.64MHz78K0NoYesNo348-bit x 4-ch, 16-bit x 1-chNo-40 to +85
UPD179F124MC-GAA-AXObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
SSOP832KB01KB38#1.8 - 3.64MHz78K0NoYesNo348-bit x 4-ch, 16-bit x 1-chNo-40 to +85