メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
インテリジェント・パワーデバイス

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOP-8
Pkg. Code:
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):5.37 x 4.4 x 1.8
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)8
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Automotive Qual.Yes
Channels per device (#)1
FunctionRobust & Safety
IL (SC) (A)2
IL (mA)1500
Length (mm)5.37
MOQ2500
Mounting TypeSMD
Nch/PchNch
Parametric CategoryProtected & Intelligent Power Devices
Pkg. Dimensions (mm)5.37 x 4.4 x 1.8
Pkg. TypeSOP-8
RON (mohm) max. @ Tj = 150 °C (mohm)180
RON (mohm) max. @ Tj = 25 °C (mohm)70
RON (mohm) typ. @ Tj = 25 °C (mohm)100
RemarksSOP-8
Tch (Max) (°C)175
Tch (Min) (°C)-40
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Thickness (mm)1.8
Type of SwitchHigh side
Vload dump (V) (V)35
Width (mm)4.4

説明

µPD166036は、チャージ・ポンプおよび保護機能を内蔵するNチャネル・ハイ・サイド・ドライバと差動アンプを内蔵したリニア・ソレノイド用ドライバです。

デバイスの過熱または出力MOSに過電流が発生した場合、保護機能がはたらき、製品の破壊、劣化を防止します。差動アンプ回路は、外付けシャント抵抗の電圧降下をアンプ入力に与え、アンプ出力をマイコンで読み取ることで、出力電流をモニタすることができます。