メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 高温対応品 (Tch = 175°C MAX.)
  • チャージ・ポンプ回路内蔵
  • 低オン抵抗
    • RDS(ON) = 100 mΩ MAX. (VIN = VIH, IO = 1.5A, Tch = 25°C)
  • 電流制限回路および過熱保護回路内蔵
  • 差動アンプ内蔵 (Gain = 8倍)
  • パッケージ:  SOP 8

説明

µPD166036は、チャージ・ポンプおよび保護機能を内蔵するNチャネル・ハイ・サイド・ドライバと差動アンプを内蔵したリニア・ソレノイド用ドライバです。

デバイスの過熱または出力MOSに過電流が発生した場合、保護機能がはたらき、製品の破壊、劣化を防止します。差動アンプ回路は、外付けシャント抵抗の電圧降下をアンプ入力に与え、アンプ出力をマイコンで読み取ることで、出力電流をモニタすることができます。

パラメータ

属性値
FunctionRobust & Safety
RON (mohm) typ. @ Tj = 25 °C (mohm)100
Channels per device (#)1

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
SOP-85.37 x 4.4 x 1.88
型名状態サンプル在庫パッケージLead Count (#)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) Free
UPD166036GR-E1-AYActiveN/A在庫切れSOP-88#1Yes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。