メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 入力オフセット電圧   ±2mV(標準)
  • 入力バイアス電流    30pA(標準)
  • スルーレート        3V/μs(標準)
  • ユニティゲイン周波数   3MHz(標準)
  • 入力換算雑音電圧密度 17nV/Hz(標準) (f = 1kHz)
  • 内蔵位相補正回路
  • 内蔵出力短絡保護回路
  • 標準クワッドオペアンプ端子接続(ピン互換)

説明

μPC824および4074は、汎用J-FET入力を備えたμPC804および4084シリーズの低ノイズ版オペアンプです。 μPC804および4084シリーズと比較して、入力換算雑音、入力オフセット電圧、入力バイアス電流などの様々な特性が改善されています。 したがって、低ノイズ、高入力インピーダンス、高速特性が重要な測定、オーディオ、計測用のプリアンプやアクティブフィルタなどの応用回路に最適です。 動作周囲温度に応じて、μPC824は通信アプリケーションに適し、μPC4074は汎用用途に適しています。 このシリーズに加え、同じ回路構成のデュアル型オペアンプμPC822および4072も提供されています。

パラメータ

属性値
Channels (#)4
Temp. Range (°C)-40 to +85
Bandwidth (MHz)3
Offset Voltage (Max) (mV)10
IBIAS (nA)0.03
CMRR (dB)90
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Common Mode Input Voltage Range (V)5 - 16
IS per Amp (mA)8
Single Supply Voltage Range (V)5 - 16
Slew Rate (V/µs)13
VS (Min) (V)5
VS (Max) (V)16
Topology [Rail 1]-
Enable-
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))10
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)8
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP10.2 x 4.4 x 1.8140.65
SOP—140.65
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
UPC824G2-APActiveN/A2030 Mar在庫切れSOP
UPC824G2-E1-APActiveAvailable2030 Mar在庫切れSOP1ku | $0.958Embossed TapeTHAILANDJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。