メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高耐圧、Bipolar デュアル・オペアンプ、両電源、J-FET インプット、高速、高安定性、産業機器用途

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOP
Pkg. Code:
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeEmbossed Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Assembly LocationTHAILAND
Wafer Fab LocationJAPAN
Bandwidth (MHz)6
CMRR (dB)100
Channels (#)2
Common Mode Input Voltage Range (V)5 - 16
Enable-
Family NameGeneral-purpose Op Amps
FunctionHigh Voltage Dual Operational Amplifier, Dual Power Supply, J-FET Input, High Speed, High Stability
GBA (Ref. Only) (MHz)6
IBIAS (nA)0.05
IS (mA)5
IS per Amp (mA)5
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))3
Input Voltage (Max) (V)16
Input Voltage (Min) (V)5
Lead CompliantYes
Lead Count (#)8
Length (mm)5.2
Longevity2030 3月
MOQ2500
Min Operating Temperature (°C)-40
Offset Voltage (Max) (mV)3
Operating Temperature Topr (Max) (°C)85 - 85
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryYes
Pitch (mm)0.65
Pkg. TypeSOP
Price (USD)$1.79
ProcessBipolar
Qty. per Reel (#)2500
Qualification LevelStandard
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Simulation Model AvailableSPICE
Single Supply Voltage Range (V)5 - 16
Slew Rate (V/µs)25
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)6.8
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to +85
Thermal ShutdownNo
Topology [Rail 1]-
VS (Max) (V)16
VS (Min) (V)5
Vcc (V)5 - 16
Width (mm)4.4

説明

μPC814、4094は、高速J-FET入力デュアルオペアンプで、1倍増幅(全帰還)アンプとして高いスルーレートで安定した動作が可能です。 さらに、入力段には抵抗トリミング方式を採用しており、これは当社の高精度オペアンプや高精度基準電圧において実績のある手法です。 J-FET入力であるにもかかわらず、従来の汎用オペアンプを上回る低オフセット電圧特性を実現しています。