メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 入力オフセット電圧 ±1mV(標準)
  • 入力バイアス電流 50pA(標準)
  • スルーレート 25V/μs(標準)
  • ゼロクロス周波数 6MHz(標準)
  • 容量性負荷に対して安定 ー 負荷容量220pF、AV = +1
  • 内蔵位相補正回路
  • 内蔵出力短絡保護回路
  • 標準デュアルオペアンプ端子接続
  • 8ピン プラスチックSOPパッケージ

説明

μPC814、4094は、高速J-FET入力デュアルオペアンプで、1倍増幅(全帰還)アンプとして高いスルーレートで安定した動作が可能です。 さらに、入力段には抵抗トリミング方式を採用しており、これは当社の高精度オペアンプや高精度基準電圧において実績のある手法です。 J-FET入力であるにもかかわらず、従来の汎用オペアンプを上回る低オフセット電圧特性を実現しています。

パラメータ

属性値
Channels (#)2
Temp. Range (°C)-40 to +85
Bandwidth (MHz)6
Offset Voltage (Max) (mV)3
IBIAS (nA)0.05
CMRR (dB)100
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Common Mode Input Voltage Range (V)5 - 16
IS per Amp (mA)5
Single Supply Voltage Range (V)5 - 16
Slew Rate (V/µs)25
VS (Min) (V)5
VS (Max) (V)16
Topology [Rail 1]-
Enable-
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))3
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)6.8
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP5.2 x 4.4 x 1.880.65
SOP—80.65
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
UPC814G2-APActiveN/A2030 Mar在庫切れSOP1
UPC814G2-E1-APActiveAvailable2030 Mar在庫切れSOP1ku | $0.686Embossed Tape1THAILANDJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。