メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 強制オフセット電圧 ±1mV(標準)
  • 入力オフセット電圧 ±3nA(標準)
  • 入力バイアス電流 20nA(ISET = 10μA、標準)/3nA(ISET = 1μA、標準)
  • 1Vから動作
  • 設定電流を変更することで電気的特性を変更
  • 内蔵位相補正回路
  • オフセット調整端子を装備
  • 内蔵出力短絡保護回路

説明

μPC802および4250は、14μWという極めて低い消費電力を持つオペアンプ回路です。 これらのオペアンプは広い電源電圧範囲(±1V~±16V)を有し、設定電流値を用いてプログラム可能な入力バイアス電流など、様々な電気的特性を備えています。 これらのデバイスは、電池駆動の携帯型電子機器における高精度アナログ回路に最適です。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
Temp. Range (°C)-40 to +85, -40 to +85°C
Offset Voltage (Max) (mV)6
IBIAS (nA)20
CMRR (dB)70
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Common Mode Input Voltage Range (V)1 - 16
IS per Amp (mA)0.011
Single Supply Voltage Range (V)1 - 16
VS (Min) (V)1
VS (Max) (V)16
Topology [Rail 1]-
Enable-
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))6
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)0.1
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP5.2 x 4.480.65
SOP—80.65

アプリケーション

  • 電池式携帯電子機器

適用されたフィルター