メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • スルーレート(AV = 1):7V/µs (TYP.) (V+ = +5V、V- = GND)
  • 利得帯域幅積(f=100kHz):3.5MHz(Typ.)
  • 入力オフセット電圧:±2mV(TYP.)
  • 入力オフセット電流:±6nA(TYP.)
  • 動作周囲温度 μPC844G2:TA = -40°C~+85°C、μPC4744G2:TA = -20°C~+80°C、μPC844GR-9LG:TA = -40°C~+125°C、μPC4744GR-9LG:TA = -40°C~+85°C
  • 容量性負荷に対する安定性(耐量負荷容量 1000pF)
  • 内蔵位相補正回路。
  • 出力短絡保護回路内蔵。
  • クワッドオペアンプの標準ピン配置(ピン互換)

説明

μPC844、μPC4744は、単電源汎用オペアンプであるμPC451、μPC324の高速版で、高速応答性と高安定性を実現しています。 高速PNPトランジスタ回路を採用することで、μPC451やμPC324と比較して、スルーレートやゲイン帯域幅などの様々な特性が向上し、負荷容量安定性も改善され、クロスオーバー歪みも発生しません。 単電源ACアンプ、アクティブフィルタ、ラインドライバ、受光素子用アンプなど、様々な応用回路に幅広く使用できます。用途や動作周囲温度範囲により、μPC844は温度拡張設計されており、広い動作周囲温度のアプリケーションに適しており、μPC4744は汎用設計されています。 また、このシリーズと同じ回路構成のクアッドタイプのオペアンプµPC842、μPC4742もラインナップしています。

パラメータ

属性値
Channels (#)4
Temp. Range (°C)-20 to +80
Bandwidth (MHz)3.5
Offset Voltage (Max) (mV)6
IBIAS (nA)120
CMRR (dB)86
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Common Mode Input Voltage Range (V)3 - 32
Output Voltage Swing Range (V)0 - V+-1.3
IS per Amp (mA)7.5
Single Supply Voltage Range (V)3 - 32
Slew Rate (V/µs)8.5
VS (Min) (V)3
VS (Max) (V)32
Topology [Rail 1]-
Enable-
Dual Supply Range (V)V+-16V(Max.)
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))6
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)11
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP10.2 x 4.4 x 1.8140.65
SOP—140.65
TSSOP5 x 4 x 1.2140.65
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
UPC4744G2-APActiveN/A2030 Mar在庫切れSOP
UPC4744G2-E1-APActiveAvailable2030 Mar在庫切れSOP1ku | $0.797Embossed TapeTHAILANDJAPAN
UPC4744GR-9LG-E1-AActiveAvailable2030 Mar在庫ありTSSOP1ku | $0.545Embossed TapeMALAYSIAJAPAN