メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Slew Rate (AV = +1): 7 V/μs (TYP.) (V+ = +5 V, V− = GND)
  • Gain bandwidth Product (f = 100 kHz): 3.5 MHz (TYP.)
  • Input offset voltage: ±2 mV (TYP.)
  • Input offset current: ±6 nA (TYP.)
  • A pin connection (pin compatible) of a standard dual operational
  • Wide operating ambient temperature range : TA = −40 to +85°C

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The μPC4742MF-DAA is a high speed version of the operational amplifier, μPC358 for general single power supply use with high speed pulse response and high stabilization. A high speed PNP transistor is used in the circuit which improves the characteristics such as a slew rate, gain-bandwidth product, stabilization of the withstand load capacitance, with no crossover distortion compared to μPC358. Therefore, μPC4742MF-DAA can be used in a wide range of application circuits for single power supply AC amplifier, active filters, line driver and an amplifier for light receiving element etc.

Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageCarrier Type
UPC4742MF-DAA-E1-ATObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
SOPEmbossed Tape
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。