メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 内部周波数補償
  • 低ノイズ
  • 出力短絡保護回路

説明

µPC4741は、汎用タイプの741と比較して高速かつ広帯域特性を備えた4つの独立した周波数補償オペアンプで構成されています。 µPC4741は、能動フィルタやパルス増幅器などの交流信号増幅器用途に最適です。

パラメータ

属性
Channels (#)4
Temp. Range (°C)-20 to +80
Bandwidth (MHz)3.5
Offset Voltage (Max) (mV)5
IBIAS (nA)70
CMRR (dB)90
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Common Mode Input Voltage Range (V)4 - 16
Single Supply Voltage Range (V)4 - 16
Slew Rate (V/µs)1.6
VS (Min) (V)4
VS (Max) (V)16
Topology [Rail 1]-
Enable-
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))5
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP10.2 x 4.4 x 1.8140.65
SOP140.65

適用されたフィルター