メインコンテンツに移動

概要

説明

The μPC458, 4741 quad, low noise, integrated operational amplifiers with built-in phase correction are ideal for AC amplification such as active filters and pulse amplifiers.

特長

  • Slew rate 1.6V/μs (Typ.)
  • Zero cross frequency 3.5MHz (Typ.)
  • Input conversion noise voltage noise 9nV/Hz (Typ.)
  • Input offset voltage ±1mV (Typ.)
  • Input offset current ±30nA (Typ.)
  • Built-in phase correction circuit
  • Built-in output short circuit protection circuit
  • Standard quad operational amplifier terminal connection

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-SPICE ZIP
1件

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。