メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 超低ノイズ:en = 4.0nV/√Hz
  • 低入力バイアス電流:100nA
  • 高スルーレート:6V/μs
  • 低供給電圧:±2V ~ ±7V(スプリット)+4V ~ +14V(シングル)
  • 内部周波数補償

説明

μPC4572は、デュアル広帯域、超低ノイズオペアンプで、+4V ~ +14Vの単一電源および±2V ~ ±7Vの分岐電源による低供給電圧動作向けに設計されています。 入力回路に高hFE PNPトランジスタを使用することで、入力バイアス電流と入力等価雑音は従来の広帯域オペアンプよりも優れています。 μ PC4572は、オーディオ、計測機器、通信回路におけるプリアンプおよびアクティブフィルタに最適な選択肢です。

パラメータ

属性
Channels (#)2
Temp. Range (°C)-20 to +80
Bandwidth (MHz)16
Offset Voltage (Max) (mV)5
IBIAS (nA)100
CMRR (dB)90
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Common Mode Input Voltage Range (V)4 - 16
IS per Amp (mA)4.5
Single Supply Voltage Range (V)5 - 16
Slew Rate (V/µs)6
VS (Min) (V)5
VS (Max) (V)16
Topology [Rail 1]-
Enable-
Dual Supply Range (V)V+-7V(Max.)
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))5
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)7
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP5.2 x 4.4 x 1.880.65
SOP80.65
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
UPC4572G2-APActiveN/A2030 Mar在庫切れSOP1
UPC4572G2-E1-APActiveAvailable2030 Mar在庫切れSOP1ku | $0.308Embossed Tape1THAILANDJAPAN

ナレッジベース

  1. FAQ 1005972 : オペアンプuPC358で音声信号の増幅をしたところ、出力にクロスオーバ歪みが出ます。

    はい、おっしゃるとおりです。 クロスオーバ歪みが問題となる場合は uPC1458や、オーディオ用の uPC4572など、 またはクロスオーバ ...

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。