メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
高耐圧、Bipolar デュアル・オペアンプ、両電源、超低ノイズ、高速、広帯域、民生機器用途

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOP
Pkg. Code:
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeEmbossed Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Country of AssemblyTHAILAND
Country of Wafer FabricationJAPAN
Bandwidth (MHz)15
CMRR (dB)100
Channels (#)2
Common Mode Input Voltage Range (V)4 - 16
Enable-
Family NameGeneral-purpose Op Amps
FunctionHigh Voltage Bipolar Dual Operational AmplifierDual Power Supply, Ultra Low-Noise, High-speed, Wide Band
GBA (Ref. Only) (MHz)15
IBIAS (nA)100
IS (mA)5
IS per Amp (mA)5
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))5
Lead CompliantYes
Lead Count (#)8
Length (mm)5.2
Longevity2030 3月
MOQ2500
Min Operating Temperature (°C)-20
Offset Voltage (Max) (mV)5
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryYes
Pitch (mm)0.65
Pkg. TypeSOP
ProcessBipolar
Qty. per Reel (#)2500
Qualification LevelStandard
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Simulation Model AvailableSPICE
Single Supply Voltage Range (V)4 - 16
Slew Rate (V/µs)7
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)8
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-20 to +80
Thermal ShutdownNo
Topology [Rail 1]-
VS (Max) (V)16
VS (Min) (V)4
Vcc (V)4 - 16
Width (mm)4.4

説明

μPC4570は、汎用低ノイズオペアンプμPC258、4558の高性能バージョンです。 入力等価雑音を含む帯域幅やスルーレートなどの各種特性が、μPC258および4558と比較して大幅に改善されました。 また、アンプを1倍増幅率(全帰還またはユニティゲイン)で安定動作させることも可能です。 したがって、オーディオプリアンプ、イコライザ、音質調整、アクティブフィルタなどの応用回路に最適です。 この製品シリーズには、同等の特性を有するクワッドタイプ(μPC4574)も存在します。