メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 等価入力雑音電圧(f = 1kHz)4.5nV/√Hz(標準)
  • 全高調波ひずみ率(f = 20Hz ~ 20kHz)0.002%(標準)
  • スルーレート 7V/µs(標準)
  • 利得帯域幅積(Gain Bandwidth Product;GBW)(f = 100kHz)15MHz(標準)
  • 入力オフセット電圧 ±0.3mV(標準)
  • 動作周囲温度 -40°C~+85°C
  • 内部周波数補償
  • AEC-Q100準拠

説明

μPC4570は、汎用低ノイズオペアンプμPC258、4558の高性能バージョンです。 入力等価雑音を含む帯域幅やスルーレートなどの各種特性が、μPC258および4558と比較して大幅に改善されました。 また、アンプを1倍増幅率(全帰還またはユニティゲイン)で安定動作させることも可能です。 したがって、オーディオプリアンプ、イコライザ、音質調整、アクティブフィルタなどの応用回路に最適です。 この製品シリーズには、同等の特性を有するクワッドタイプ(μPC4574)も存在します。

パラメータ

属性値
Channels (#)2
Temp. Range (°C)-20 to +80
Bandwidth (MHz)15
Offset Voltage (Max) (mV)5
IBIAS (nA)100
CMRR (dB)100
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Common Mode Input Voltage Range (V)4 - 16
Output Voltage Swing Range (V)V-+3 - V+-3
IS per Amp (mA)5
Single Supply Voltage Range (V)4 - 16
Slew Rate (V/µs)7
VS (Min) (V)4
VS (Max) (V)16
Topology [Rail 1]-
Enable-
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))5
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)8
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP5.2 x 4.4 x 1.880.65
SOP—80.65
TSSOP4 x 3 x 1.280.65
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
UPC4570G2-APActiveN/A2030 Mar在庫切れSOP1
UPC4570G2-E1-APActiveAvailable2030 Mar在庫切れSOP1ku | $0.374Embossed Tape1THAILANDJAPAN
UPC4570GR-9LG-E1-AActiveAvailable2030 Mar在庫ありTSSOP1ku | $0.3871MALAYSIAJAPAN