メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
高耐圧、Bipolar デュアル・オペアンプ、両電源、超低ノイズ、高速、広帯域、民生機器用途

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOP
Pkg. Code:pkg_8193
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):5.2 x 4.4 x 1.8
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Bandwidth (MHz)15
CMRR (dB)100
Channels (#)2
Common Mode Input Voltage Range (V)4 - 16
Enable-
Family NameGeneral-purpose Op Amps
FunctionHigh Voltage Bipolar Dual Operational AmplifierDual Power Supply, Ultra Low-Noise, High-speed, Wide Band
GBA (Ref. Only) (MHz)15
IBIAS (nA)100
IS (mA)5
IS per Amp (mA)5
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))5
Lead CompliantNo
Lead Count (#)8
Length (mm)5.2
Longevity2030 3月
MOQ1
Min Operating Temperature (°C)-20
Offset Voltage (Max) (mV)5
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryYes
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)5.2 x 4.4 x 1.8
Pkg. TypeSOP
ProcessBipolar
Qty. per Reel (#)2500
Qualification LevelStandard
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Simulation Model AvailableSPICE
Single Supply Voltage Range (V)4 - 16
Slew Rate (V/µs)7
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)8
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-20 to +80
Thermal ShutdownNo
Thickness (mm)1.8
Topology [Rail 1]-
VS (Max) (V)16
VS (Min) (V)4
Vcc (V)4 - 16
Width (mm)4.4

説明

μPC4570は、汎用低ノイズオペアンプμPC258、4558の高性能バージョンです。 入力等価雑音を含む帯域幅やスルーレートなどの各種特性が、μPC258および4558と比較して大幅に改善されました。 また、アンプを1倍増幅率(全帰還またはユニティゲイン)で安定動作させることも可能です。 したがって、オーディオプリアンプ、イコライザ、音質調整、アクティブフィルタなどの応用回路に最適です。 この製品シリーズには、同等の特性を有するクワッドタイプ(μPC4574)も存在します。