特長
- AEC-Q100準拠
- 入力オフセット電圧:± 2mV(TYP.)
- 入力オフセット電流:± 5nA(TYP.)
- 大信号電圧ゲイン:100000(標準)
- 内部周波数補償
- 出力短絡保護
説明
μPC451Aは単電源動作用に設計されたデュアルオペアンプです。 主な特長は、低電圧動作、V-(GND)レベルのコモンモード入力電圧、C級プッシュプル回路の出力段で決まるV-(GND)レベル出力、 50μA(TYP.)の定電流、低消費電流などがあります。 さらに、このアンプは正と負の両方の電源でも動作でき、さまざまなアンプ回路に使用できます。 同シリーズのオペアンプには、同じ回路構成のデュアルタイプのμPC1251Aもご用意しています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Channels (#) | 4 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85, -40 to +125 |
| Bandwidth (MHz) | 0.8 |
| Offset Voltage (Max) (mV) | 7 |
| IBIAS (nA) | 15 |
| IOUT (A) | 0.02 |
| CMRR (dB) | 85 |
| Rail-to-Rail Input | No |
| Rail-to-Rail Output | No |
| Common Mode Input Voltage Range (V) | 3 - 30 |
| IS per Amp (mA) | 1.2 |
| Single Supply Voltage Range (V) | 3 - 30 |
| Slew Rate (V/µs) | 0.3 |
| VS (Min) (V) | 3 |
| VS (Max) (V) | 30 |
| Topology [Rail 1] | - |
| Enable | - |
| Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±)) | 7 |
| Supply Current Icc/Idd (Max) (mA) | 1 |
| Qualification Level | Automotive(AEC-Q100 Compliant) |
| Simulation Model Available | SPICE |
適用されたフィルター