メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
高耐圧、Bipolar クアッド・オペアンプ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:pkg_8305
Lead Count (#):14
Pkg. Dimensions (mm):5 x 4 x 1.2
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Carrier TypeEmbossed Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationJAPAN
Bandwidth (MHz)0.8
CMRR (dB)85
Channels (#)4
Common Mode Input Voltage Range (V)3 - 30
Enable-
Family NameGeneral-purpose Op Amps
FunctionHigh Voltage Bipolar Quad Operational Amplifier
IBIAS (nA)15
IOUT (A)0.02
IS (mA)1.2
IS per Amp (mA)1.2
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))7
Lead CompliantYes
Lead Count (#)14
Length (mm)5
Longevity2030 3月
MOQ2500
Min Operating Temperature (°C)-40
Offset Voltage (Max) (mV)7
Output Voltage Swing Range (V)0 - V+-1.5
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryYes
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)5 x 4 x 1.2
Pkg. TypeTSSOP
Price (USD)$0.8874
ProcessBipolar
Qty. per Reel (#)2500
Qualification LevelStandard
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Simulation Model AvailableSPICE
Single Supply Voltage Range (V)3 - 30
Slew Rate (V/µs)0.3
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)1.2
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to +125
Thermal ShutdownNo
Thickness (mm)1.2
Topology [Rail 1]-
VS (Max) (V)30
VS (Min) (V)3
Vcc (V)3 - 30
Width (mm)4

説明

μPC451、μPC324は、単一電源で動作するように設計されたクワッドオペアンプです。 主な特長は、低電圧動作、V-(GND)レベルまでのコモンモード入力電圧、C級プッシュプル回路の出力段で決まるV-(GND)レベル出力、 50μA(TYP.)の定電流、低消費電流などがあります。 さらに、これらのアンプは正と負の両方の電源でも動作でき、さまざまなアンプ回路で幅広く使用できます。 μPC451は温度膨張タイプにより幅広い動作周囲温度での使用に適しており、μPC324は汎用的な使用に適しています。 オペアンプに対応したDCパラメータ選択も可能です。μPC1251、μPC358では、同じ回路構成のクワッドタイプもこのシリーズのオペアンプとしてご用意しています。