説明
μPC451、μPC324は、単一電源で動作するように設計されたクワッドオペアンプです。 主な特長は、低電圧動作、V-(GND)レベルまでのコモンモード入力電圧、C級プッシュプル回路の出力段で決まるV-(GND)レベル出力、 50μA(TYP.)の定電流、低消費電流などがあります。 さらに、これらのアンプは正と負の両方の電源でも動作でき、さまざまなアンプ回路で幅広く使用できます。 μPC451は温度膨張タイプにより幅広い動作周囲温度での使用に適しており、μPC324は汎用的な使用に適しています。 オペアンプに対応したDCパラメータ選択も可能です。μPC1251、μPC358では、同じ回路構成のクワッドタイプもこのシリーズのオペアンプとしてご用意しています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Channels (#) | 4 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85, -40 to +125 |
| Bandwidth (MHz) | 0.8 |
| Offset Voltage (Max) (mV) | 7 |
| IBIAS (nA) | 15 |
| IOUT (A) | 0.02 |
| CMRR (dB) | 85 |
| Rail-to-Rail Input | No |
| Rail-to-Rail Output | No |
| Common Mode Input Voltage Range (V) | 3 - 30 |
| Output Voltage Swing Range (V) | 0 - V+-1.5 |
| IS per Amp (mA) | 1.2 |
| Single Supply Voltage Range (V) | 3 - 30 |
| Slew Rate (V/µs) | 0.3 |
| VS (Min) (V) | 3 |
| VS (Max) (V) | 30 |
| Topology [Rail 1] | - |
| Enable | - |
| Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±)) | 7 |
| Supply Current Icc/Idd (Max) (mA) | 1.2 |
| Qualification Level | Standard |
| Simulation Model Available | SPICE |
適用されたフィルター
読込中