メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 低ノイズ:en = 17nV/√Hz(標準)
  • 非常に低い入力バイアス電流およびオフセット電流
  • 出力短絡保護回路
  • 高入力インピーダンス...J-FET入力段
  • 内部周波数補償
  • スルーレート...13V/μs(標準)

説明

µPC4074はJ-FET入力オペアンプです。 本製品はµPC4084の低ノイズ版として設計されています。 μPC4074の特長は、入力等価ノイズ電圧、入力オフセット電圧、入力バイアス電流がµPC4084よりもさらに改善されている点です。 これらの特長により、µPC4074はオーディオプリアンプやアクティブフィルタを含む多様な用途に最適な選択肢です。

パラメータ

属性値
Channels (#)4
Temp. Range (°C)-20 to +80
Bandwidth (MHz)3
Offset Voltage (Max) (mV)10
IBIAS (nA)0.03
CMRR (dB)90
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Common Mode Input Voltage Range (V)5 - 16
IS per Amp (mA)8
Single Supply Voltage Range (V)5 - 16
Slew Rate (V/µs)13
VS (Min) (V)5
VS (Max) (V)16
Topology [Rail 1]-
Enable-
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))10
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)8
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP10.2 x 4.4 x 1.8140.65
SOP—140.65

適用されたフィルター