メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 低ノイズ:en = 17nV/√Hz(標準)
  • 非常に低い入力バイアス電流およびオフセット電流
  • 出力短絡保護回路
  • 高入力インピーダンス...J-FET入力段
  • 内部周波数補償
  • スルーレート...13V/μs(標準)

説明

μPC4072はJ-FET入力オペアンプです。 本製品はμPC4082の低ノイズ版として設計されています。 μPC4072の特長は、入力等価ノイズ電圧、入力オフセット電圧、入力バイアス電流がμPC4082よりもさらに改善されている点です。 これらの特長により、μPC4072はオーディオプリアンプやアクティブフィルタを含む多様な用途に最適な選択肢です。

パラメータ

属性
Channels (#)2
Temp. Range (°C)-20 to +80
Bandwidth (MHz)3
Offset Voltage (Max) (mV)10
IBIAS (nA)0.03
CMRR (dB)90
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Common Mode Input Voltage Range (V)5 - 16
IS per Amp (mA)4
Single Supply Voltage Range (V)5 - 16
Slew Rate (V/µs)13
VS (Min) (V)5
VS (Max) (V)16
Topology [Rail 1]-
Enable-
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))10
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)4
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP5.2 x 4.4 x 1.880.65
SOP80.65
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
UPC4072G2-APActiveN/A2030 Mar在庫切れSOP1
UPC4072G2-E1-APActiveAvailable2030 Mar在庫切れSOP1ku | $0.431Embossed Tape1THAILANDJAPAN