| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | SOP |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | 14 |
| Pkg. Dimensions (mm): | |
| Pitch (mm): | 0.65 |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.33.0001 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Carrier Type | Embossed Tape |
| Assembly Location | THAILAND |
| Wafer Fab Location | JAPAN |
| Bandwidth (MHz) | 1 |
| CMRR (dB) | 90 |
| Channels (#) | 4 |
| Common Mode Input Voltage Range (V) | 3 - 32 |
| Dual Supplies (±V) | 16 - 16 |
| Dual Supply Range (V) | V+-16V(Max.) |
| Enable | - |
| Family Name | General-purpose Op Amps |
| Function | High Voltage Bipolar Quad Operational Amplifier |
| GBA (Ref. Only) (MHz) | 1 |
| IBIAS (nA) | 45 |
| IS (mA) | 2.8 |
| IS per Amp (mA) | 2.8 |
| Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±)) | 7 |
| Input Voltage (Max) (V) | 32 |
| Input Voltage (Min) (V) | 3 |
| Lead Compliant | Yes |
| Lead Count (#) | 14 |
| Length (mm) | 10.2 |
| Longevity | 2030 3月 |
| MOQ | 2500 |
| Min Operating Temperature (°C) | -20 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Offset Voltage (Max) (mV) | 7 |
| Operating Temperature Topr (Max) (°C) | 80 - 80 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Yes |
| Pitch (mm) | 0.65 |
| Pkg. Type | SOP |
| Price (USD) | $1.06 |
| Process | Bipolar |
| Qty. per Reel (#) | 2500 |
| Qualification Level | Standard |
| Rail-to-Rail Input | No |
| Rail-to-Rail Output | No |
| Simulation Model Available | SPICE |
| Single Supply Voltage Range (V) | 3 - 32 |
| Slew Rate (V/µs) | 0.8 |
| Supply Current Icc/Idd (Max) (mA) | 2.8 |
| Tape & Reel | Yes |
| Temp. Range (°C) | -20 to +80 |
| Thermal Shutdown | No |
| Topology [Rail 1] | - |
| VS (Max) (V) | 32 |
| VS (Min) (V) | 3 |
| Vcc (V) | 3 - 32 |
| Width (mm) | 4.4 |
µPC452、3403は、単一電源オペアンプµPC451、324の高性能バージョンです。 出力段にはクロスオーバー歪みを回避するためクラスABプッシュプル回路を採用し、このオペアンプの交流特性も改善されています。 さらに、この単一電源オペアンプは正負両方の電源で動作可能で、そのコモンモード入力電圧範囲もV-(GND)レベルから使用できます。 したがって、このアンプは単一電源ACアンプを含む様々な応用回路に広く使用できます。 動作周囲温度に応じて、µPC452は通信アプリケーションに適し、µPC3403は汎用用途に適しています。