メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 入力オフセット電圧: ±2 mV(標準)
  • 入力オフセット電流:±5nA(標準)
  • 入力バイアス電流:45nA(標準)
  • スルーレート:0.8V/μs(標準)
  • 内蔵位相補正回路
  • 内蔵出力短絡保護
  • 標準クワッドオペアンプ端子接続(ピン互換)

説明

µPC452、3403は、単一電源オペアンプµPC451、324の高性能バージョンです。 出力段にはクロスオーバー歪みを回避するためクラスABプッシュプル回路を採用し、このオペアンプの交流特性も改善されています。 さらに、この単一電源オペアンプは正負両方の電源で動作可能で、そのコモンモード入力電圧範囲もV-(GND)レベルから使用できます。 したがって、このアンプは単一電源ACアンプを含む様々な応用回路に広く使用できます。 動作周囲温度に応じて、µPC452は通信アプリケーションに適し、µPC3403は汎用用途に適しています。

パラメータ

属性
Channels (#)4
Temp. Range (°C)-20 to +80
Bandwidth (MHz)1
Offset Voltage (Max) (mV)7
IBIAS (nA)45
CMRR (dB)90
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Common Mode Input Voltage Range (V)3 - 32
IS per Amp (mA)2.8
Single Supply Voltage Range (V)3 - 32
Slew Rate (V/µs)0.8
VS (Min) (V)3
VS (Max) (V)32
Topology [Rail 1]-
Enable-
Dual Supply Range (V)V+-16V(Max.)
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))7
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)2.8
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP10.2 x 4.4 x 1.8140.65
SOP140.65
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
UPC3403G2-APActiveN/A2030 Mar在庫切れSOP
UPC3403G2-E1-APActiveAvailable2030 Mar在庫切れSOP1ku | $0.459Embossed TapeTHAILANDJAPAN