メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
低電圧、低消費電力、高速応答に適したCMOSプロセスを採用した汎用コンパレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOP
Pkg. Code:pkg_8193
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):5 x 4 x 1.8
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Country of AssemblyJAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
Channels (#)2
Dual Supply Range (V)V+-16V(Max.)
FunctionBipolar Voltage Comparator
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))5
Lead CompliantYes
Lead Count (#)8
Length (mm)5
MOQ2500
Output Current Io Sink (Typical) (mA)16
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)5 x 4 x 1.8
Pkg. TypeSOP
ProcessBipolar
Response Time TPLH (Typical) (µs)1.3
Single Supply Voltage Range (V)2 - 32
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)1
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.8
Width (mm)4

説明

μPC277、μPC393は単一電源で動作するように設計されたデュアルコンパレータです。低電圧動作、V-(GND)レベルからの共通モード入力電圧、オープンコレクタ出力、低消費電流などの特長があります。

また、分割電源での動作が可能で、各種電圧比較用途に広く使用されています。

μPC277は通信業界向け、μPC393は汎用向けと、用途や使用周囲温度範囲に応じて設計されています。また、コンパレータのDCパラメータも対応可能です。また、同回路構成のクアッドタイプコンパレータ、μPC177、μPC339もラインアップしています。