メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
高耐圧、Bipolar デュアル・オペアンプ、両電源、低ノイズ、演算増幅回路内蔵、産業機器用途

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOP
Pkg. Code:PRSP0008DL-A
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):5.2 x 4.4
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Lead Count (#)8
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Bandwidth (MHz)3
CMRR (dB)100
Carrier TypeTube
Channels (#)2
Common Mode Input Voltage Range (V)4 - 16
Enable-
Family NameGeneral-purpose Op Amps
FunctionHigh Voltage Bipolar Dual Operational Amplifier Dual Power Supply, Low Noise, Built-in Phase Correction Circuit
GBA (Ref. Only) (MHz)3
IBIAS (nA)60
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))6
Input Voltage (Max) (V)16
Input Voltage (Min) (V)4
Length (mm)5.2
MOQ1
Min Operating Temperature (°C)-40
Offset Voltage (Max) (mV)6
Operating Temperature Topr (Max) (°C)85 - 85
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryYes
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)5.2 x 4.4
Pkg. TypeSOP
ProcessBipolar
Qty. per Reel (#)2500
Qualification LevelStandard
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Simulation Model AvailableSPICE
Single Supply Voltage Range (V)4 - 16
Slew Rate (V/µs)2.8
Tape & ReelYes
Thermal ShutdownNo
Topology [Rail 1]-
VS (Max) (V)16
VS (Min) (V)4
Vcc (V)4 - 16

説明

μPC259、4560は、位相補正回路を内蔵したデュアルオペアンプです。 電気的特性はμPC258および4558と同等であり、大容量の出力電流を流すことができます。 さらに、スルーレートはμPC258、4558の約2.8倍です。 したがって、アクティブフィルタ、オーディオアンプ、VCOなどの応用が、シンプルな回路構成で実現できます。 動作周囲温度に応じて、µPC259は通信アプリケーションに適し、µPC4560は汎用用途に適しています。