メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
単電源、Bipolar デュアル・オペアンプ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOP
Pkg. Code:pkg_8193
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):5 x 4 x 1.8
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Bandwidth (MHz)0.5
CMRR (dB)70
Channels (#)2
Common Mode Input Voltage Range (V)0 - V+-1.5
Dual Supplies (±V)15 - 15
Dual Supply Range (V)V+-15V(Max.)
FunctionBipolar Operational Amplifiers
IBIAS (nA)14
IS per Amp (mA)0.7
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))7
Lead CompliantYes
Lead Count (#)8
Length (mm)5
MOQ2500
Output Voltage Swing Range (V)0 - V+-1.5
PSRR (db)100
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)5 x 4 x 1.8
Pkg. TypeSOP
Price (USD)$1.47
ProcessBipolar
Qualification LevelStandard
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Simulation Model AvailableSPICE
Single Supply Voltage Range (V)3 - 30
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)1.2
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.8
VS (Max) (V)32
Width (mm)4
field__slew_rate_typical_0.3

説明

μPC1251、μPC358は、単一電源で動作するように設計されたデュアルオペアンプです。 低電圧動作、V- (GND)レベルのコモンモード入力電圧、C級プッシュプル回路の出力段で決まるV- (GND)レベル出力、50μA(TYP.)の定電流、低消費電流などの特長があります。 さらに、このアンプは正と負の両方の電源でも動作でき、さまざまなアンプ回路で幅広く使用できます。 μPC1251は温度膨張タイプにより幅広い動作周囲温度での使用に適しており、μPC358は汎用的な使用に適しています。 オペアンプに対応したDCパラメータ選択も可能です。μPC451、μPC324では、同じ回路構成のクワッドタイプもこのシリーズのオペアンプとしてご用意しています。