メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 入力オフセット電圧:± 2mV(TYP.)
  • 入力オフセット電流:± 5nA(TYP.)
  • 大信号電圧ゲイン:100000(標準)
  • 内部周波数補償
  • 出力短絡保護

説明

μPC1251、μPC358は、単一電源で動作するように設計されたデュアルオペアンプです。 低電圧動作、V- (GND)レベルのコモンモード入力電圧、C級プッシュプル回路の出力段で決まるV- (GND)レベル出力、50μA(TYP.)の定電流、低消費電流などの特長があります。 さらに、このアンプは正と負の両方の電源でも動作でき、さまざまなアンプ回路で幅広く使用できます。 μPC1251は温度膨張タイプにより幅広い動作周囲温度での使用に適しており、μPC358は汎用的な使用に適しています。 オペアンプに対応したDCパラメータ選択も可能です。μPC451、μPC324では、同じ回路構成のクワッドタイプもこのシリーズのオペアンプとしてご用意しています。

パラメータ

属性値
Channels (#)2
Temp. Range (°C)-40 to +85, -40 to +125
Bandwidth (MHz)0.5
Offset Voltage (Max) (mV)7
IBIAS (nA)14
IOUT (A)0.02
CMRR (dB)70
PSRR (db)100
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Common Mode Input Voltage Range (V)0 - V+-1.5, 3 - 30
Output Voltage Swing Range (V)0 - V+-1.5
IS per Amp (mA)0.7
Single Supply Voltage Range (V)3 - 30
Slew Rate (V/µs)0.3
VS (Min) (V)3
VS (Max) (V)30, 32
Topology [Rail 1]-
Enable-
Dual Supply Range (V)V+-15V(Max.)
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))7
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)0.7, 1.2
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP5.2 x 4 x 1.880.65
SOP5 x 4 x 1.881.27
SOP—80.65
TSSOP4 x 3 x 1.280.65
TSSOP3 x 3 x 1.0380.65
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
UPC1251G2-APActiveAvailable2030 Mar在庫切れSOPTube1
UPC1251G2-E1-AActiveN/A在庫ありSOP1ku | $0.4971JAPANJAPAN
UPC1251G2-E1-APActiveAvailable2030 Mar在庫切れSOP1ku | $0.393Embossed Tape1THAILANDJAPAN
UPC1251GR-9LG-E1-AActiveAvailable2030 Mar在庫ありTSSOP1ku | $0.3031MALAYSIAJAPAN
UPC1251MP-KAA-E1-AActiveAvailable2030 Mar在庫ありTSSOP1ku | $0.343Embossed Tape1JAPANJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。