特長
- 480mΩ、700V GaNデバイス、PQFN 5x6パフォーマンスパッケージ
- JEDEC認定のGaN技術
- ダイナミックRDS(on)eff テスト済み
- ロバスト設計は、以下によって定義されます。
- 800Vの過渡過電圧能力
- ツェナーダイオードによるゲート過電圧保護なしに標準的なゲートドライバでの駆動が可能
- 2kV HBM ESD定格
- 非常に小さなQRR
- クロスオーバー損失の低減
- ハードスイッチ回路とソフトスイッチ回路の両方で効率が向上し、次のことが可能になります。
- 電力密度の向上
- システムのサイズと重量の低減
- システムコストの全体的な削減
説明
TP70H480G4JSG 700V 480mΩ窒化ガリウム(GaN)FETは、5x6 PQFNパフォーマンスパッケージに収められており、ルネサスのGen IV SuperGaN® 技術によるノーマリオフデバイスです。 高電圧GaN HEMTと最適化された低電圧シリコンMOSFETを接続し、2kVを超えるHBM ESD定格を誇り、優れた性能、標準的なドライブ回路との互換性により設計の容易さ、および高信頼性を実現します。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Qualification Level | Standard |
| Vds min (V) | 700 |
| V(TR)DSS max (V) | 800 |
| RDSON (Typ) (mΩ) | 480 |
| RDSON (max) (mΩ) | 560 |
| Vth typ (V) | 2 |
| Id max @ 25°C (A) | 5 |
| Qg typ (nC) | 5.2 |
| Qoss (nC) | 9.2 |
| Ron * Qoss (FOM) | 4416 |
| Ciss (Typical) (pF) | 465 |
| Coss (Typical) (pF) | 8 |
| trr (Typical) (nS) | 27.6 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Temp. Range (°C) | -55 to +150°C |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) |
|---|---|
| PQFN88 | 8 x 8 |
アプリケーション
- 民生
- ACアダプタ
- 低消費電力SMPS
- 照明機器
- POE電源
適用されたフィルター
読込中