| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | PQFN88 |
| Pkg. Code: | PQFN88-PP |
| Lead Count (#): | 3 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 8 x 8 |
| Pitch (mm): | 4.75 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8541.29.0095 |
| Pb (Lead) Free |
| Pkg. Type | PQFN88 |
| Carrier Type | Tape & Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Temp. Range (°C) | -55 to +150°C |
| Assembly Location | CHINA |
| Wafer Fab Location | JAPAN |
| Blocking Capability | Uni-Directional Switch |
| Ciss (Typical) (pF) | 487 |
| Coss (Typical) (pF) | 16.3 |
| FET Type | N-Channel |
| Id max @ 25°C (A) | 8 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 8 x 8 |
| Qg typ (nC) | 5.4 |
| Qoss (nC) | 17 |
| Qualification Level | Standard |
| Quality Level | Standard |
| RDSON (Typ) (mΩ) | 240 |
| RDSON (max) (mΩ) | 312 |
| Ron * Qoss (FOM) | 4080 |
| V(TR)DSS max (V) | 800 |
| Vds min (V) | 700 |
| Vth typ (V) | 2 |
| trr (Typical) (nS) | 29 |
TP70H300G4LSG 700V、240mΩ、窒化ガリウム(GaN)FETは、ルネサスのGen IV SuperGaN®技術によるノーマリーオフデバイスです。 高電圧GaN高電子移動度トランジスタ(HEMT)と低電圧シリコンMOSFETを接合し、優れた信頼性と性能を実現します。 ルネサスのGaNは、ゲート電荷、クロスオーバー損失、逆回復電荷を最小限に抑えることで、シリコンよりも高い効率を実現します。 このTP70H300G4LSGは、コモンソース構成のPQFN 8x8パッケージで提供されます。