メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
700V 135mΩ 高耐圧 GaN FET(PQFN 8×8 業界標準パッケージ)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:PQFN88, IP
Pkg. Code:PQFN88-IP
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):8 x 8 x 1.0
Pitch (mm):2

環境及び輸出分類情報

HTS (US)8541.29.0095
RoHS (TP70H135G4PLSGB-TR)英語日本語
Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)

製品スペック

Pkg. TypePQFN88, IP
Carrier TypeTape & Reel
Mounting TypeSurface Mount
Temp. Range (°C)-55 to +150°C
Assembly LocationCHINA
Wafer Fab LocationJAPAN
Blocking CapabilityUni-Directional Switch
Ciss (Typical) (pF)485
Coss (Typical) (pF)29.5
FET TypeN-Channel
Id max @ 25°C (A)16
Qg typ (nC)5.9
Qoss (nC)29.4
Qualification LevelStandard
RDSON (Typ) (mΩ)135
RDSON (max) (mΩ)169
Ron * Qoss (FOM)3969
V(TR)DSS max (V)800
Vds min (V)700
Vth typ (V)2

説明

TP70H135G4PLSGB は、ルネサスの Gen IV Plusプラットフォームをベースとした 700V、135mΩ の窒化ガリウム(GaN)FETで、Normally-offデバイスです。 最先端の 高耐圧GaN HEMT(High Electron Mobility Transistor) と低耐圧シリコンMOSFETを組み合わせることで、優れた性能、標準ゲートドライブ互換性、容易な導入、高い信頼性を実現します。

Gen IV Plus SuperGaN®プラットフォーム は、高度なエピタキシャル技術と特許取得済みデバイス技術を採用し、製造性を簡素化するとともに、ゲート電荷の低減、出力容量の低減、クロスオーバー損失の最小化、逆回復電荷の低減により、効率を向上させます。