メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • PQFN88高性能パッケージの70mΩ、650V GaNデバイス
  • Gen IV テクノロジー
  • JEDEC認定のGaN技術
  • ダイナミックRDS(on)eff テスト済み
  • ロバスト設計は、以下によって定義されます。
    • 広いゲート安全マージン
    • 過渡過電圧耐量
  • 低QRR
  • クロスオーバー損失の低減
  • RoHS準拠およびハロゲンフリーパッケージ
  • ハードスイッチ回路とソフトスイッチ回路の両方で効率が向上し、次のことが可能になります。
    • 電力密度の向上
    • システムのサイズと重量を削減
    • 全体的なシステムコストの削減
  • 一般的に使用されるゲートドライバーで簡単に制御できます
  • 性能向上のためのケルビン源
  • より高いしきい値電圧によりe-modeに対してノイズ耐性を向上させます

説明

TP65H070G4LSGEA 650V、70mΩ、窒化ガリウム(GaN)FETは、ルネサスのGen IV SuperGaN® 技術によるノーマルオフデバイスです。 最先端の高電圧GaN高電子移動度トランジスタ(HEMT)と低電圧シリコンMOSFETを接合し、優れた信頼性と性能を提供します。 ルネサスのGaNは、ゲート電荷、クロスオーバー損失、逆回復電荷を低減することで、シリコンよりも高い効率を実現します。 このTP65H070G4LSGEAは、コモンソース構成のPQFN88 3ピン・パフォーマンス・パッケージで提供されます。

パラメータ

属性値
Blocking CapabilityUni-Directional Switch
Qualification LevelStandard
Vds min (V)650
V(TR)DSS max (V)800
RDSON (Typ) (mΩ)72
RDSON (max) (mΩ)85
Vth typ (V)4
Id max @ 25°C (A)29
Qg typ (nC)11
Qoss (nC)64
Ron * Qoss (FOM)4608
Ciss (Typical) (pF)588
Coss (Typical) (pF)64
Mounting TypeSurface Mount
Temp. Range (°C)-55 to +150°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)
PQFN888 x 8

アプリケーション・ブロック図

Single-block induction heating rice cooker block diagram featuring MCU-based control, touch keys, smart IGBT heating control, and efficient power conversion for precise cooking.
IH炊飯器
拡張性の高い誘導加熱式炊飯器プラットフォームであり、シングルブロックおよびトリプルブロックのGaNアーキテクチャにより、効率的で均一な炊飯を実現します。

その他アプリケーション

  • 幅広いデータ通信
  • 産業用機器
  • PVインバーター
  • サーボモータ

適用されたフィルター