特長
- AEC-Q101認定のGaNテクノロジー
- ダイナミックRDS(on)eff 生産テスト済み
- ロバスト設計、以下によって定義されます。
- 固有の寿命テスト
- 広いゲート安全マージン
- 過渡過電圧機能
- 突入電流能力の向上
- 非常に低いQRR
- クロスオーバー損失の低減
- AC-DCブリッジレストーテムポールPFC設計が可能
- 電力密度の向上
- システムのサイズと重量の低減
- 全体的なシステムコストの削減
- ハードスイッチ回路とソフトスイッチ回路の両方で効率を向上
- 一般的に使用されるゲートドライバーで簡単に駆動できます
- GSDピンレイアウトにより高速設計が向上
- RoHS準拠およびハロゲンフリーのパッケージ
説明
TP65H035G4WSQA 650V 35mΩ窒化ガリウム(GaN)FETは、GenIVプラットフォームを使用して構築されたノーマリオフデバイスです。 独自の技術を使用しているため、パッケージ内部のインダクタンスが低減され、組み立てプロセスが簡素化されます。 最先端の高電圧GaN HEMTと低電圧シリコンMOSFETを組み合わせて、優れた信頼性と性能を提供します。 また、このデバイスは175°Cまでの車載用認定を受けており、車載グレードのディスクリート半導体のAEC-Q101ストレステストに合格しています。
ルネサスのGaNパワー製品は、ゲート電荷の低減、クロスオーバー損失の低減、逆回復電荷の低減により、シリコンよりも効率が向上します。
このTP65H035G4WSQAは、業界標準の3ピンTO-247パッケージで提供され、共通のソースパッケージ構成を採用しています。
アプリケーション
- 自動車
- データコム
- 幅広い産業
- PVインバーター
- サーボ モーター
| 型名 | 状態 | サンプル | 在庫 | パッケージ | Carrier Type | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Temp. Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP65H035G4WSQA | NRND | N/A | 在庫あり | TO-247 | Tube | 3 | Through Hole | -55 to +150°C |
読込中
ログイン後、ご登録が可能となります。
- ホワイトペーパー英語PDF 1.9 MB R16WP0012EU0100 Rev.1.00 2025年12月19日D-Mode GaN combines the best of both GaN and Silicon and is ideal for high-voltage applications with high-speed, high-voltage GaN switching, robust 4V threshold gate compatible with standard gate drivers, and a range of standard package offerings not available with other GaN technologies.
- 技術概要英語PDF 992 KB R16TB0004EU0100 Rev.1.00 2025年12月02日
- アプリケーションノート英語PDF 372 KB 2024年12月11日AI生成コンテンツ: GaN power switches require careful PCB layout and probing techniques to fully utilize their fast switching capabilities. Minimizing parasitic inductances and capacitances in the power and gate drive loops reduces ringing and ensures stable operation. A large ground plane, close placement of power components, and short, wide traces in the gate drive circuit improve performance. Accurate probing demands short ground leads and direct probe placement to avoid measurement artifacts. Avoid adding parasitics during probing by using floating oscilloscopes and minimizing wire lengths. The document also highlights the importance of proper decoupling and grounding strategies for high-frequency switching circuits.
- アプリケーションノート英語PDF 380 KB 2024年12月11日AI生成コンテンツ: Renesas GaN Power Switches combine a normally-off low voltage Si MOSFET and a normally-on high voltage GaN HEMT in a cascode configuration, enabling ultra-fast switching with low reverse recovery charge. This design minimizes switching losses and improves reverse conduction performance compared to traditional silicon MOSFETs. The GaN switch operates in three modes: forward blocking, forward conduction, and reverse conduction, with significantly reduced reverse recovery charge and time, enhancing efficiency in power applications. Reverse recovery tests show the GaN switch has 25 times lower recovery charge than comparable CoolMOS devices, demonstrating superior performance.
- PCB設計ファイル英語ZIP 2.7 MB 2017年7月11日関連ファイル:
- アプリケーションノート英語PDF 214 KB 2017年5月01日AI生成コンテンツ: Renesas GaN FETs have an absolute maximum gate-to-source voltage rating of ±18V. Transient voltages exceeding this rating may appear at the gate pin due to package inductance but do not damage the device because the internal gate voltage remains within limits. High-frequency ringing on the gate pin results from parasitic inductances in the input and source loops, especially source inductance shared by input and output. Devices with internal ferrite beads, such as TO-247 packages, further attenuate these transients. Careful PCB layout minimizing parasitic inductances is crucial to reduce overshoot, ringing, and improve stability in GaN FET circuits.
- ガイド英語PDF 391 KB 2017年4月17日
- アプリケーションノート英語PDF 430 KB 2017年1月13日AI生成コンテンツ: GaN FETs do not have a body diode or avalanche mechanism like silicon MOSFETs, enabling higher efficiency and new circuit topologies. Instead of avalanche ratings, GaN FETs have a transient peak voltage rating (VTDS) about 25% above their continuous rating, allowing voltage spikes up to 800V for 1µs. Renesas performs high voltage off-state tests to ensure reliability, predicting device lifetimes exceeding 10,000 years under rated conditions. Testing methods avoid unclamped inductive load tests and focus on leakage current measurements to confirm maximum voltage ratings.
- アプリケーションノート英語PDF 1.02 MB 2014年9月09日AI生成コンテンツ: GaN power HEMTs enable diode-free bridge circuits by allowing bidirectional current flow without additional freewheeling diodes, reducing conduction losses and reverse recovery charge significantly compared to silicon MOSFETs. The cascode GaN switch improves efficiency by minimizing voltage drop during reverse conduction. PCB layout critically affects performance; minimizing parasitic inductances in output and gate-drive loops reduces overshoot, ringing, and switching losses. Proper placement of transistors, use of low impedance power/ground planes, and strategic bypass capacitor positioning optimize transient current paths and reduce switching node capacitance, enhancing overall stability and efficiency.
推奨ドキュメント (1)
データシート (1)
- ガイド英語PDF 391 KB 2017年4月17日
マニュアル、ガイド (3)
- ホワイトペーパー英語PDF 1.9 MB R16WP0012EU0100 Rev.1.00 2025年12月19日D-Mode GaN combines the best of both GaN and Silicon and is ideal for high-voltage applications with high-speed, high-voltage GaN switching, robust 4V threshold gate compatible with standard gate drivers, and a range of standard package offerings not available with other GaN technologies.
- アプリケーションノート英語PDF 372 KB 2024年12月11日AI生成コンテンツ: GaN power switches require careful PCB layout and probing techniques to fully utilize their fast switching capabilities. Minimizing parasitic inductances and capacitances in the power and gate drive loops reduces ringing and ensures stable operation. A large ground plane, close placement of power components, and short, wide traces in the gate drive circuit improve performance. Accurate probing demands short ground leads and direct probe placement to avoid measurement artifacts. Avoid adding parasitics during probing by using floating oscilloscopes and minimizing wire lengths. The document also highlights the importance of proper decoupling and grounding strategies for high-frequency switching circuits.
- アプリケーションノート英語PDF 380 KB 2024年12月11日AI生成コンテンツ: Renesas GaN Power Switches combine a normally-off low voltage Si MOSFET and a normally-on high voltage GaN HEMT in a cascode configuration, enabling ultra-fast switching with low reverse recovery charge. This design minimizes switching losses and improves reverse conduction performance compared to traditional silicon MOSFETs. The GaN switch operates in three modes: forward blocking, forward conduction, and reverse conduction, with significantly reduced reverse recovery charge and time, enhancing efficiency in power applications. Reverse recovery tests show the GaN switch has 25 times lower recovery charge than comparable CoolMOS devices, demonstrating superior performance.
- アプリケーションノート英語PDF 214 KB 2017年5月01日AI生成コンテンツ: Renesas GaN FETs have an absolute maximum gate-to-source voltage rating of ±18V. Transient voltages exceeding this rating may appear at the gate pin due to package inductance but do not damage the device because the internal gate voltage remains within limits. High-frequency ringing on the gate pin results from parasitic inductances in the input and source loops, especially source inductance shared by input and output. Devices with internal ferrite beads, such as TO-247 packages, further attenuate these transients. Careful PCB layout minimizing parasitic inductances is crucial to reduce overshoot, ringing, and improve stability in GaN FET circuits.
- アプリケーションノート英語PDF 430 KB 2017年1月13日AI生成コンテンツ: GaN FETs do not have a body diode or avalanche mechanism like silicon MOSFETs, enabling higher efficiency and new circuit topologies. Instead of avalanche ratings, GaN FETs have a transient peak voltage rating (VTDS) about 25% above their continuous rating, allowing voltage spikes up to 800V for 1µs. Renesas performs high voltage off-state tests to ensure reliability, predicting device lifetimes exceeding 10,000 years under rated conditions. Testing methods avoid unclamped inductive load tests and focus on leakage current measurements to confirm maximum voltage ratings.もっと見る (6)
アプリケーションノート、ホワイトペーパー (6)
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
- PCB設計ファイル英語ZIP 2.7 MB 2017年7月11日関連ファイル:
図、設計ファイル (1)
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
- 技術概要英語PDF 992 KB R16TB0004EU0100 Rev.1.00 2025年12月02日
その他資料 (3)
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
読込中
フィルター
適用されたフィルター
ソフトウェア/ツール
タイプでの検索
プロバイダでの検索
サンプルコード
アプリケーションでの検索
ファンクションでの検索
コンパイラでの検索
IDE に関するフィルタリング
シミュレーションモデル
Partner Solutions
- PCB設計ファイル英語ZIP 2.7 MB 2017年7月11日関連ファイル:
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
- PCB設計ファイル英語ZIP 2.7 MB 2017年7月11日関連ファイル:
ソフトウェア/ツール (1)
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。