メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ルネサスの高信頼性(Hi-Rel)GaN FETは、ミッションクリティカルな宇宙および高信頼性アプリケーション向けに、高効率で耐放射線特性を備えたパワースイッチングを実現します。 GaN技術は本質的に放射線に強い特性を備えていますが、ルネサスのスクリーニングと認定プロセスにより、過酷な環境でも信頼性の高い動作を実現します。 高速スイッチング、低RDS(on)、高い電力密度により、これらのFETは宇宙システム向けのDC/DC変換、モータ制御、RFアプリケーション向けの小型、軽量、高効率なパワーソリューションを可能にします。

ルネサスは、QML-V、QML-V相当、QML-P、QML-P相当、JANS、RTプラスチックなどの多くのスクリーニングフローに対応した製品を提供しています。 どのフローが適用されるかは、製品のデータシートをご参照ください。

高速・高効率スイッチング

高速・高効率スイッチング

高速スイッチングと低RDS(on)により、高効率電力変換を可能にし、導通損失を低減してシステム全体の性能を向上させます。

小型、高電力密度

小型、高電力密度

小型でありながら高い電力処理能力を実現。軽量かつ省スペースな電力システム設計を実現し、航空宇宙分野での要求に応えます。

宇宙の放射線保証

宇宙の放射線保証

GaN FETは本質的に放射線耐性を備えており、ルネサスの厳格なスクリーニングと認定により、宇宙での高い信頼性を実現します。