メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

高信頼性インタフェース

ルネサスの高信頼性インタフェースソリューションは、ミッションクリティカルな航空宇宙および防衛アプリケーションに堅牢で信頼性の高い通信を提供します。 当社の製品ラインアップには、CANトランシーバ、RS-485/RS-422トランシーバ、専用データ通信用ICなどがあり、電気的に厳しい環境下でも高速でノイズに強いデータ伝送を実現します。 高信頼性規格を満たすように設計されたこれらのインタフェースソリューションは、宇宙、航空電子、防衛システムにおいて、シームレスなシステム統合、フォールトトレランス、長期安定性能を実現します。

製造と試験に関する情報

ルネサスは、衛星通信や宇宙飛行システムなど幅広い用途向けに、高信頼性、高効率、高精度の宇宙グレード製品を提供してきた、他に類を見ない実績を有しています。

半導体の総線量(TID)耐性は、宇宙用途において重要な課題です。 私たちは、すべての宇宙用製品に放射線ロット受け入れ試験(RLAT)を実施することで、この問題に対処しています。 耐放射線強化製品では、低線量率および/または高線量率RLATをウエハごとに実施します。 耐放射線性製品では、低線量率RLATをウェハロット単位で実施します。 ルネサスの宇宙向け製品は、シングルイベント過渡現象(SET)、書き換え(SEU)、および破壊的事象であるバーンアウトやラッチアップ(SEB/L)を含むすべてのシングルイベント効果(SEE)を低減し、重イオンの影響を受けても動作への影響を最小限に抑えるよう設計されています。

ルネサスの耐放射線強化ハーメチックおよびプラスチック製品は、MIL-PRF-38535/QMLに準拠した生産工程で製造され、最高の信頼性を確保するために100%バーンイン処理が実施されています。 ルネサスは、自動車向け生産工程に準じたフローで放射線耐性を備えた宇宙用プラスチック製品を製造し、新しい宇宙用途向けに堅牢かつコスト効率の高いソリューションを提供しています。 最新技術を駆使したQML Class V/P/Q、および耐放射線特性を備えた宇宙用プラスチック製品は、高信頼性および宇宙市場に革命をもたらしています。

すべての製品を比較する