メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

高信頼性RS-485/RS-422シリアルインタフェース

高信頼性RS-422トランシーバーは、宇宙および高信頼性アプリケーション向けに堅牢な耐放射線通信を提供します。 長距離でノイズに強いデータ伝送を保証するよう設計されたこれらのトランシーバは、過酷な放射線環境でも確実に動作します。 故障保護、低消費電力動作、RS-422規格準拠により、宇宙機、衛星、ミッションクリティカルなシステムにおける信頼性の高いネットワークを実現します。 高信頼性RS-485トランシーバーは、最も苛酷な環境でも動作するように設計され、信頼性の高い通信を提供します。

ルネサスは、QML-V、QML-V相当、QML-P、QML-P相当、RTプラスチックなどの多くのスクリーニングフローに対応した製品を提供しています。 適用されるスクリーニングフローについては、各製品のデータシートをご確認ください。

安全で信頼性の高い操作

安全で信頼性の高い操作

フェイルセーフ回路が安定した出力と安全な動作を保証し、入力がオープンでも安定した性能を発揮します。

コールド・スペアリング能力

コールド・スペアリング能力

出力ピンのコールド・スペアリングにより、電源オフ時に高いラインインピーダンスを実現し、マルチドライバ/レシーバ・アプリケーションのシグナルインテグリティを維持します。

宇宙向けの設計

宇宙向けの設計

SEEとTIDの影響を緩和し、設計のオーバーヘッドを増やすことなく、宇宙アプリケーションのミッションクリティカルな信頼性を確保するように設計されています。