適用されたフィルター
14製品中の14
Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
カテゴリ
Rating
Temp. Range (°C)
TID HDR (krad(Si))
TID LDR (krad(Si))
DSEE (MeV·cm2/mg)
Flow
Qualification Level
Die Sale Availability?
PROTO Availability?
Pkg. Type
Lead Count (#)
耐放射線8チャネル、14ビット、900/480kspsSAR A/Dコンバータ
—
サンプル入手可能
Space
-55 to +125°C
—
30, 50
43
RT Plastic
Radiation Tolerant Plastic
No
No
TQFP
48
耐放射線8チャネル14ビット900/480ksps SAR ADC
—
利用できません
Space
-55 to +125°C
—
75
86
RH Plastic
Class Pe
No
No
TQFP
48
Radiation Hardened 8-Channel 14-Bit 900/480kSPS SAR ADC
—
サンプル入手可能
Space
-55 to +125°C
—
75
86
RH Hermetic
Class Ve, EM
No
Yes
CFP
28
3.2 Microsecond Sample and Hold Amplifiers
—
サンプル入手可能
MIL-STD-883
-55 to +125°C
—
—
—
Harsh Environment & MIL-STD-883
Class Q
No
No
CERDIP
14
1 Microsecond Precision Sample and Hold Amplifier
1u | $34.58
サンプル入手可能
Harsh Environment
-55 to +125°C, 0 to +70°C
—
—
—
Harsh Environment & MIL-STD-883
Standard
No
No
CERDIP, SOICW
14, 16
High Speed, Monolithic D/A Converter with Reference
—
利用できません
MIL-STD-883
-55 to +125°C
—
—
—
Harsh Environment & MIL-STD-883
Class Q
No
No
SBDIP
24
Complete, 12-Bit A/D Converters with Microprocessor Interface
—
サンプル入手可能
Harsh Environment
-55 to +125°C
—
—
—
Harsh Environment & MIL-STD-883
Standard
No
No
SBDIP
28
High Speed, Monolithic Digital-To-Analog Converter
—
利用できません
Space
-55 to +125°C
100
50
DSEE Free (DI)
RH Hermetic
Class V
No
Yes
CFP, DIE, SBDIP
24
High Speed, Monolithic Digital-To-Analog Converter
—
サンプル入手可能
Space
-40 to +125°C, -55 to +125°C
100
—
DSEE Free (DI)
RH Hermetic
Class V, EM
No
Yes
CFP, DIE, SBDIP
24
Low Power 12-Bit, 250MSPS ADC
—
利用できません
Harsh Environment
-55 to +125°C
—
—
—
Harsh Environment & MIL-STD-883
Standard
No
No
QFN
72
Complete, 12-Bit A/D Converters with Microprocessor Interface
—
サンプル入手可能
MIL-STD-883
-55 to +125°C
—
—
—
Harsh Environment & MIL-STD-883
Class Q
No
No
SBDIP
28
Complete, 12-Bit A/D Converters with Microprocessor Interface
—
サンプル入手可能
MIL-STD-883
-55 to +125°C
—
—
—
Harsh Environment & MIL-STD-883
Class Q
No
No
SBDIP
28
Radiation Hardened Fast Sample and Hold
—
サンプル入手可能
Space
-55 to +125°C
100
50, 100
DSEE Free (DI)
RH Hermetic
Class V, EM
No
Yes
SBDIP
14
Radiation Hardened 14-Bit 1MSPS SAR ADC
—
サンプル入手可能
Space
-55 to +125°C
—
75
86
RH Hermetic
Class Ve, EM
No
Yes
CFP
14
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
在庫
Enabled
在庫
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
カテゴリ
Enabled
カテゴリ
Rating
Enabled
Rating
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
TID HDR (krad(Si))
Enabled
TID HDR (krad(Si))
TID LDR (krad(Si))
Enabled
TID LDR (krad(Si))
DSEE (MeV·cm2/mg)
Enabled
DSEE (MeV·cm2/mg)
Flow
Enabled
Flow
Qualification Level
Enabled
Qualification Level
Die Sale Availability?
Enabled
Die Sale Availability?
PROTO Availability?
Enabled
PROTO Availability?
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます