Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
在庫
サンプル
Rating
LSB Accuracy at 25°C (±%)
LSB Accuracy Over Temperature (±%)
LSB Max Nonlinearity Over Temperature (%)
Max Gain Drift (ppm/°C)
Speed
Temp. Range (°C)
TID HDR (krad(Si))
TID LDR (krad(Si))
DSEE (MeV·cm2/mg)
Flow
Qualification Level
Die Sale Availability?
PROTO Availability?
Pkg. Type
Lead Count (#)
High Speed, Monolithic D/A Converter with Reference
アクティブ
利用できません
MIL-STD-883
0.125
0.75
0.5
50
0.5LSB in 500ns (Max)
-55 to +125°C
—
—
—
Harsh Environment & MIL-STD-883
Class Q
No
No
SBDIP
24
High Speed, Monolithic Digital-To-Analog Converter
アクティブ
利用できません
Space
0.125
0.75
0.5
50
0.5LSB in 500ns (Max)
-55 to +125°C
100
50
DSEE Free (DI)
RH Hermetic
Class V
No
Yes
CFP, DIE, SBDIP
24
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
在庫
Enabled
在庫
サンプル
Enabled
サンプル
Rating
Enabled
Rating
Speed
Enabled
Speed
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
TID HDR (krad(Si))
Enabled
TID HDR (krad(Si))
TID LDR (krad(Si))
Enabled
TID LDR (krad(Si))
DSEE (MeV·cm2/mg)
Enabled
DSEE (MeV·cm2/mg)
Flow
Enabled
Flow
Qualification Level
Enabled
Qualification Level
Die Sale Availability?
Enabled
Die Sale Availability?
PROTO Availability?
Enabled
PROTO Availability?
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます