Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
在庫
サンプル
Rating
Accuracy
Continuous Output Current (mA)
Output Impedance (MΩ)
Supply Voltage (min) (V)
Supply Voltage (max) (V)
Temp. Range (°C)
TID HDR (krad(Si))
TID LDR (krad(Si))
DSEE (MeV·cm2/mg)
Flow
Qualification Level
Die Sale Availability?
PROTO Availability?
Pkg. Type
Lead Count (#)
Radiation Hardened 100µA Precision Current Source
—
アクティブ
サンプル入手可能
Space
±0.34%
0.1
189
3
40
-40 to +125°C, -55 to +125°C
100
75
86
RH Hermetic
Class V, EM
Yes
Yes
CFP, DIE
4
Radiation Hardened 1mA Precision Current Source
—
アクティブ
サンプル入手可能
Space
±0.3%
1
14
3
40
-40 to +105°C, -40 to +125°C, -55 to +125°C
100
75
86
RH Hermetic
Class V, EM
Yes
Yes
CFP, DIE
4
Radiation Hardened 100µA and 1mA Precision Current Source
—
アクティブ
サンプル入手可能
Space
±0.34%
0.1
189
3
40
-40 to +105°C, -40 to +125°C, -55 to +125°C
—
75
86
RH Hermetic
Class V, EM
Yes
Yes
CFP, DIE
4
Radiation Hardened 100µA and 1mA Precision Current Source
—
アクティブ
サンプル入手可能
Space
±0.3%
1
14
3
40
-40 to +125°C, -40 to +85°C, -55 to +125°C
—
75
86
RH Hermetic
Class V, EM
Yes
Yes
CFP, DIE
4
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
在庫
Enabled
在庫
サンプル
Enabled
サンプル
Rating
Enabled
Rating
Accuracy
Enabled
Accuracy
Continuous Output Current (mA)
Enabled
Continuous Output Current (mA)
Output Impedance (MΩ)
Enabled
Output Impedance (MΩ)
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
TID HDR (krad(Si))
Enabled
TID HDR (krad(Si))
TID LDR (krad(Si))
Enabled
TID LDR (krad(Si))
DSEE (MeV·cm2/mg)
Enabled
DSEE (MeV·cm2/mg)
Flow
Enabled
Flow
Qualification Level
Enabled
Qualification Level
Die Sale Availability?
Enabled
Die Sale Availability?
PROTO Availability?
Enabled
PROTO Availability?
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます