メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
デュアルチャネル・ナノパワー・レール・ツー・レール・オペアンプ、VDD範囲:1.71~5.5V

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:STDFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):10
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 2.0
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001

製品スペック

Lead Count (#)10
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
AVOL (dB)120
Additional FeaturesSupported in Go Configure™ Software Hub
Bandwidth (MHz)0.01
CMRR (dB)100
Channels (#)2
EnableYes
Gain Min1
IBIAS (nA)0.002
IOUT (A)0.01
IS per Amp (mA)0.00038
InterfaceN/A
Longevity2032 3月
MOQ3000
Memory TypeN/A
Nominal VDD1.71 - 5.5
Oscillator TypeN/A
PSRR (db)115
Pipe DelayN/A
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 2.0
Pkg. TypeSTDFN
Price (USD)$0.44829
Qty. per Reel (#)3000
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Single Supply Voltage Range (V)1.71 - 5.5
Slew Rate (V/µs)0.005
Special Features2x Op Amps
Thermal ShutdownNo
VOUT (V)5.5
VS (Max) (V)5.5

説明

SLG88103は、広い電源電圧範囲、375nAのデュアルチャネルCMOS 入力オペアンプで、入出力はレール・ツー・レール動作が可能です。 各アンプは個別にパワーダウンすることが可能です。