メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
GreenPAK HARTモデム アナログフロントエンド

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:STQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

GPIOs (#)15
ACMP Channels (#)6
CNT/DLY (Max) (#)5
D Flip-flops (DFFs) (#)16
InterfaceI2C
Memory TypeOTP
Pkg. TypeSTQFN
Lead Count (#)24
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
# of Programable Delays (#)1
LUTs (Max) (#)16
Oscillator TypeLF OSC, Ring OSC
Special FeaturesHART Modem Analog Front-end
Temperature Sensor (ch) (#)1

説明

SLG7RN48069 GreenPAK™ HARTモデム アナログフロントエンドICは、低消費電力かつ小型のデバイスです。 このシステムオンチップ(SoC)は、3mm×3mmのSTQFNパッケージに収められており、小型デバイスでの使用に最適です。